(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ES, AGES

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ES, AGES

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro de alta velocidad recubierto que se da cuenta de altas velocidades y altas velocidades de avance que se acercan a las de los taladros de carburo.
[Caracteristicas]
· El nuevo recubrimiento AG con excelente resistencia al calor y resistencia a la abrasión es la mejor combinación para el acero de alta velocidad de alta aleación de próxima generación.
· Tipo 50C capaz de mecanizar a alta velocidad a una velocidad de corte de 60 m/min.
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
· La próxima generación de HSS de acero de alta aleación logra un rendimiento anti-astillamiento y resistencia a la fricción.
[Aplicaciones]
· También conveniente para tornos donde el mecanizado estable de carburo es difícil y máquinas de procesamiento de baja rigidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGES2.0
AGES2.1
AGES2.2
AGES2.3
AGES2.4
AGES2.5
AGES2.6
AGES2.8
AGES2.9
AGES3.0
AGES3.1
AGES3.2
AGES3.3
AGES3.4
AGES3.5
AGES3.6
AGES3.7
AGES3.8
AGES3.9
AGES4.0
AGES4.1
AGES4.2
AGES4.3
AGES4.4
AGES4.5
AGES4.6
AGES4.7
AGES4.8
AGES4.9
AGES5.0
AGES5.1
AGES5.2
AGES5.3
AGES5.4
AGES5.5
AGES5.6
AGES5.7
AGES5.8
AGES5.9
AGES6.0
AGES6.1
AGES6.2
AGES6.3
AGES6.4
AGES6.5
AGES6.6
AGES6.7
AGES6.8
AGES6.9
AGES7.0
AGES7.1
AGES7.2
AGES7.3
AGES7.4
AGES7.5
AGES7.6
AGES7.7
AGES7.8
AGES7.9
AGES8.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace Cuerpo L1
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

22456End Mill Shank25.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.12456End Mill Shank25.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.22556End Mill Shank26.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.32556End Mill Shank26.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.43064End Mill Shank31.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.53064End Mill Shank31.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63064End Mill Shank31.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.83364End Mill Shank34.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.93364End Mill Shank34.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

33364varilla recta363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13671End Mill Shank37.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23671End Mill Shank37.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.33671End Mill Shank37.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43971End Mill Shank40.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.53971End Mill Shank40.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63971End Mill Shank40.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73971End Mill Shank40.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.84375End Mill Shank44.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.94375End Mill Shank44.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

44375varilla recta454
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.14389End Mill Shank466
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.24389End Mill Shank466
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

4.34789End Mill Shank506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44789End Mill Shank506
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.54789End Mill Shank506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64789End Mill Shank506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74789End Mill Shank506
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.85294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.95294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

55294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.15294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.25294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.35294End Mill Shank556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.45799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.65799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.75799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.95799End Mill Shank606
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

65799varilla recta616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.263107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.363107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.463107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.563107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.663107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.763107End Mill Shank668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.869113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.969113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

769113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.169113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.269113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.369113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.469113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.569113End Mill Shank728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.675119End Mill Shank788
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.775119End Mill Shank788
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.875119End Mill Shank788
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.975119End Mill Shank788
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

875119varilla recta818

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AG (basado en AlCr)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico