(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ball End Mill 2-Flauta RE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RE0.75
RE1
RE1.5
RE1.25
RE2
RE2.5
RE3
RE3.5
RE4
RE4.5
RE5
RE5.5
RE6
RE6.5
RE7
RE7.5
RE8
RE10
RE12.5
RE15
RE16
RE20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7535561.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.566063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2556062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5108065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3129066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5149067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41610088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51810089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5201001010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5221001011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6241101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5261101213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7281101214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5301101215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8321401616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5501802525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15601802530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16602003232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20652203240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Precisión R(μm) +0.02 ~-0.01
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico