(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste SG-FAX, mango largo, tipo SX SGFREX

Fresa de desbaste SG-FAX, mango largo, tipo SX SGFREX
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGFREX16
SGFREX20
SGFREX20N
SGFREX25
SGFREX30
SGFREX35
SGFREX40
SGFREX50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16324161706414.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20384201958018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038420195--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

254552521010023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3045525220--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3553632235--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4063632250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5075642280--
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico