(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el redondeo profundo de esquinas de moldes y piezas de máquinas. El mecanizado de alta precisión es posible incluso para el grabado profundo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4GEOLS4R0.5
Número de Parte |
---|
4GEOLS4R0.5 |
Cargando…
Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | radio |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Superficie curva | Revestimiento | TiAlN | Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4GEOLS4R0.5 de la serie X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R.
Número de Parte |
---|
4GEOLS11R0.5 |
4GEOLS11R1 |
4GEOLS11R1.5 |
4GEOLS5R0.2 |
4GEOLS5R0.5 |
4GEOLS6R0.3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente