(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de 4 flautas GSX MILL 1.5D GSX4C-1.5D

Hoja de 4 flautas GSX MILL 1.5D GSX4C-1.5D
  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco a alta velocidad de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX40150C-1.5D
GSX40300C-1.5D
GSX40500C-1.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56505

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico