(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SG Unilon Black/Hard

SG Unilon Black/Hard

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Limpia el revestimiento y el óxido sin afeitar el material base.

[Caracteristicas]
· Limpia el revestimiento y el óxido sin afeitar el material base.
· Permite que el trabajo se realice de manera segura sin la dispersión de un cepillo de alambre.
· Sin rasguños profundos.
· Una atractiva superficie acabada.
· Tiene un excelente poder de pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-NBH

Número de Parte
SG-NBH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo Latón / Gunmetal / Aluminio / Material de piedra Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 grano abrasivo No aplica Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Número máximo de rotación(mín-1) 12000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-NBH de la serie SG Unilon Black/Hard.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico