(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, SD

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, SD

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un taladro HSS de uso general que se utiliza para la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Corresponde al estándar JIS.
[Aplicaciones]
· Utilizable en una amplia gama de aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD2.12
SD4.0
SD5.0
SD11.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Unidades ordenadas
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2.12295510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4548310
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5629210
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.91091465

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico