(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aqua Drill Regular AQDR

Aqua Drill Regular AQDR
  • Descuento por volumen

Un taladro de carburo que demuestra un rendimiento sobresaliente en el procesamiento en seco y el procesamiento en húmedo a alta velocidad.
[Caracteristicas]
· Adopta Aquacoat con excelente resistencia al calor y rica lubricación con el material de trabajo.
· Revestimiento Aqua y forma de ranura para una excelente descarga de astillado, lo que permite una perforación de orificios constante.
· La resistencia al astillado y la resistencia a la abrasión de las esquinas mejoran debido a la forma especial del filo.
· El mecanizado en húmedo de alta velocidad es de 2 a 3 veces mayor que el de los productos de otras compañías, con una eficiencia de mecanizado en seco igual o mayor que la del mecanizado en húmedo.
[Aplicaciones]
· Ideal para maquinado de alta velocidad y larga vida para cualquier materia, desde materias primas hasta acero de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDR2.1
AQDR3.3
AQDR3.7
AQDR4.9
AQDR5.3
AQDR5.4
AQDR5.9
AQDR7.0
AQDR7.7
AQDR10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11547End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32153End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72456End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.93377End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.33882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.94185End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.74892End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060110varilla recta10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 140
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico