(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH5D

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH5D
  • Descuento por volumen

Brocas de carburo sólido Aqua Drill serie EX con refrigerante interno.
[Caracteristicas]
· La línea de productos es para profundidades de perforación 3D, 5D y 8D.
· La nueva forma de flauta basada en Aqua Drill EX se adoptó para lograr una excelente ruptura de astillado.
· El recubrimiento Aqua EX logra una larga vida estable.
· Capaz de procesamiento húmedo estable y procesamiento MQL.
· Para perforar agujeros de alta eficiencia hasta 5 veces el diámetro de perforación.
[Aplicaciones]
· Ideal para el procesamiento estable de acero dulce a materiales de alta dureza, así como materiales de trabajo con procesamiento de viruta difícil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH5D0250
AQDEXOH5D0310
AQDEXOH5D0400
AQDEXOH5D0870
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52068End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13286End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43686varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.772127End Mill Shank9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo Disponible ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico