(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de acero inoxidable UG UGSUS

Taladro de acero inoxidable UG UGSUS
  • Descuento por volumen

Este taladro es ideal para el procesamiento de acero inoxidable. El recubrimiento UG con excelente resistencia al calor proporciona una larga vida útil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UGSUS6.0

Número de Parte
UGSUS6.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 6 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 57 Material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Overall Length (L)(mm) 93 Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Unidades ordenadas(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UGSUS6.0 de la serie Taladro de acero inoxidable UG UGSUS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico