(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ESS, AGESS

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ESS, AGESS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro de alta velocidad recubierto que se da cuenta de altas velocidades y altas velocidades de avance que se acercan a las de los taladros de carburo.
[Caracteristicas]
· El nuevo recubrimiento AG con excelente resistencia al calor y resistencia a la abrasión es la mejor combinación para el acero de alta velocidad de alta aleación de próxima generación.
· Tipo 50C capaz de mecanizar a alta velocidad a una velocidad de corte de 60 m/min.
· La próxima generación de HSS de acero de alta aleación logra un rendimiento anti-astillamiento y resistencia a la fricción.
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
[Aplicaciones]
· Conveniente para tornos donde el mecanizado estable de carburo es difícil y máquinas de procesamiento de baja rigidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGESS1.0
AGESS1.1
AGESS1.2
AGESS1.3
AGESS1.4
AGESS1.5
AGESS1.6
AGESS1.7
AGESS1.8
AGESS1.9
AGESS2.0
AGESS2.1
AGESS2.2
AGESS2.3
AGESS2.4
AGESS2.5
AGESS2.6
AGESS2.7
AGESS2.8
AGESS2.9
AGESS3.0
AGESS3.1
AGESS3.2
AGESS3.3
AGESS3.4
AGESS3.5
AGESS3.6
AGESS3.7
AGESS3.8
AGESS3.9
AGESS4.0
AGESS4.1
AGESS4.2
AGESS4.3
AGESS4.4
AGESS4.5
AGESS4.6
AGESS4.7
AGESS4.8
AGESS4.9
AGESS5.0
AGESS5.1
AGESS5.2
AGESS5.3
AGESS5.4
AGESS5.5
AGESS5.6
AGESS5.7
AGESS5.8
AGESS5.9
AGESS6.0
AGESS6.1
AGESS6.2
AGESS6.3
AGESS6.4
AGESS6.5
AGESS6.6
AGESS6.7
AGESS6.8
AGESS6.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace Cuerpo L1
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1640End Mill Shank6.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.1740End Mill Shank7.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2840End Mill Shank8.53
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.3840End Mill Shank8.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.4940End Mill Shank9.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5940End Mill Shank9.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61044End Mill Shank113
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.71044End Mill Shank113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81144End Mill Shank123
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.91144End Mill Shank123
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21244End Mill Shank13.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11244End Mill Shank13.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.21344End Mill Shank14.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31344End Mill Shank14.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41448End Mill Shank15.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.51448End Mill Shank15.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.61448End Mill Shank15.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.71648End Mill Shank17.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.81648End Mill Shank17.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.91648End Mill Shank17.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31648varilla recta203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.11854End Mill Shank19.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.21854End Mill Shank19.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.31854End Mill Shank19.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42054End Mill Shank21.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.52054End Mill Shank21.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62054End Mill Shank21.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72054End Mill Shank21.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82254End Mill Shank23.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92254End Mill Shank23.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42254varilla recta244
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.12266End Mill Shank256
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.22266End Mill Shank256
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.32468End Mill Shank276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.42468End Mill Shank276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.52468End Mill Shank276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62468End Mill Shank276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.72468End Mill Shank276
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.82670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

52670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.12670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.22670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.32670End Mill Shank296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.42872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.52872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.62872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.72872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.82872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.92872End Mill Shank316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62872varilla recta346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.13175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.23175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.43175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.53175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.63175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.73175End Mill Shank348
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.83478End Mill Shank378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.93478End Mill Shank378

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AG (basado en AlCr)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico