(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SGFREU16 |
SGFREU20 |
SGFREU25 |
SGFREU30 |
SGFREU35 |
SGFREU40 |
SGFREU50 |
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de forma de hoja | Desbaste | Tipo de material de herramienta | Aleación HSS |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación de mecanizado | Lado / Ranura | Revestimiento | TiCN | Ángulo de torsión (θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente