(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

G Fresa de extremo largo, 2 flautas SL2GE

G Fresa de extremo largo, 2 flautas SL2GE
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar desde acero y acero inoxidable hasta aluminio. Adecuado para ranurar ranuras profundas o en lugares profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL2GE4
SL2GE25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico