(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GSX MILL VL Ti / SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D

GSX MILL VL Ti / SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D
  • Descuento por volumen

La división variable, el plomo variable y el filo agudo suprimen la vibración y la hacen adecuada para aleaciones resistentes al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVL4070T-2.5D
GSXVL4090T-2.5D
GSXVL4110T-2.5D
GSXVL4130T-2.5D
GSXVL4150T-2.5D
GSXVL4180T-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717.58607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

922.510709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1127.5127511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1332.5127513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1537.5169015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18452010018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico