(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Heavy GSHV

GS MILL Heavy GSHV
  • Descuento por volumen

Ideal para el acabado rugoso y medio de materiales desde acero hasta acero inoxidable. El mecanizado de alto rendimiento con máquinas BT30 es posible con poca resistencia al corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSHV4060SF
GSHV4080SF
GSHV4100SF
GSHV4120SF
GSHV4160SF
GSHV4200SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
Chaflán C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61365060.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81986080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261275120.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16321690160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820100201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico