(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Maker's Vise Wedge Locking Tool

Maker's Vise Wedge Locking Tool
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión es mayor que la antigua clase JIS 0.
· Es posible apretar desde el frente cuando se monta en una placa angular de 1, 2 o 4 lados.
· Utiliza material SCM440 endurecido a HRC50 o superior para mantener la precisión durante más tiempo.
· La superficie posterior tiene un bloque guía para que la precisión se pueda mejorar fácilmente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETO-80GTH

Número de Parte
ETO-80GTH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 80 Profundidad de la boca(mm) 26 Apertura máxima(mm) 80
Fuerza de apriete(kN) 6 Par torque(N▪m) 20 Masa(kg) 5
A(mm) 185 B(mm) 80 C(mm) 60
D(mm) 40 E(mm) 26 F(mm) 34
G(mm) 6 H(mm) 80 I(mm) 20
J(mm) 48 K(mm) 13 L(mm) M6
Accesorio Llave de barra hexagonal x 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ETO-80GTH de la serie Maker's Vise Wedge Locking Tool.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico