(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Copa de muela

Copa de muela
  • Descuento por volumen

Contacto suave, muela fácil de usar. Úselo para desbaste de acero en general, piezas fundidas y acero inoxidable. Se puede conectar a una pequeña amoladora neumática / eléctrica para una fácil molienda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-304

Número de Parte
CT-304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 30 Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro del tornillo de montaje(M×P) M7XP0.75
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Aplicación Desbaste de acero en general, fundición y acero inoxidable.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-304 de la serie Copa de muela.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico