(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca escalonada con imán

Broca escalonada con imán
  • Descuento por volumen

Dos puntas de herramienta escalonadas con imanes incluidos. Especificación de eje fino que se puede insertar en espacios estrechos.
[Caracteristicas]
· Tipo escalonado. Punta de eje fina que se puede insertar en lugares estrechos.
· Imán de alta resistencia incorporado.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de equipos eléctricos ligeros, el montaje de equipos acústicos de comunicación, la construcción y el trabajo de ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MA16245100H

 
Número de Parte
MA16245100H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 100
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo NA Código JAN 4907587322517

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MA16245100H de la serie Broca escalonada con imán.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico