(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-7/S-107

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-7/S-107
  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas de tamaño mediano y una caja de herramientas compacta que ofrece una gran capacidad de almacenamiento.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos de mantenimiento de instalaciones de fabricación.
· Tiene espacio de almacenamiento para probadores, aerosoles, guantes, etc.
· S-107: Incluye caja de herramientas y funda de herramientas.
· El juego incluye 17 piezas.
[Aplicaciones]
· Ideal para uso en el hogar, y también como equipo de fábrica o laboratorio.
· Ideal para mantenimiento de equipos de instalaciones, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-7
S-107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Tipo de caja de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Establecer contenido
(Puntos)
Color de la caja Masa
(g)
Corresponde a V Modelo aplicable Explicación suplementaria Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Conjunto de herramientas-Tipo de maletero17Negro2200100 V compatible-Entrada: 100 V AC. Estuche ligeramente anticuado, pero tiene una usabilidad garantizada. Los elementos como los probadores se pueden almacenar en las particiones centrales. Caja de almacenamiento: S-107-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Caja de herramientasPortaherramientas, bolsa---920-S-7-Cinturón de hombro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 300×80×200 Material Cuero de vinilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico