(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de máquina de precisión Loctite MC

Prensa de máquina de precisión Loctite MC
  • Descuento por volumen

Cuando se usa en paralelo, se pueden instalar varias unidades ya que no tiene brida. La precisión paralela de la especificación paralela está dentro de 0.01. También se puede usar mientras se gira hacia los lados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT100MC

 
Número de Parte
LT100MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 268 B(mm) 316 C(mm) 104
D(mm) 101 E(mm) 89 F(mm) 57
G(mm) 32 H(mm) 28 I(mm) 12
J 12 K 54 L 102
M(mm) 14 Accesorio 1 juego de bloques guía estándar (2 piezas por juego), 1 mango

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT100MC de la serie Prensa de máquina de precisión Loctite MC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico