(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Cantidad de embalaje (Hojas): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUSA-100-15-320
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico | Diámetro(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro central(mm) | 15 | Tamaño de partícula(#) | 320 | Grano abrasivo | Alundum |
Cantidad de embalaje(Hojas) | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUSA-100-15-320 de la serie Disco RICO ø100, grano abrasivo Alundum 99-SUSA.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente