(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de doble abrazadera de aluminio Loctite

Prensa de doble abrazadera de aluminio Loctite
  • Descuento por volumen

Se pueden sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo con una prensa para acortar el tiempo de trabajo. La parte móvil y la mandíbula fija están hechas de aluminio y, por lo tanto, son livianas. Por lo tanto, corte la abrazadera suave usted mismo antes de usar. La parte móvil se puede conectar y desconectar con un solo toque. El cuerpo principal está hecho de hierro fundido dúctil con extinción de llama en la superficie deslizante, lo que permite su uso como un tipo de abrazadera simple al reemplazarlo con las piezas suministradas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LTAW100

Número de Parte
LTAW100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 385 B(mm) 57 C(mm) 104
D(mm) 101 E(mm) 32 F(mm) 102
G(mm) 38 H(mm) 12 I(mm) 6
J(mm) 18 K(mm) 7 L(mm) 75.5
M(mm) 192.5 N(mm) 75.5 O(mm) 6
P 14 Q M8 R(mm) 178
S(mm) 183.5 Accesorio 1 juego de bloques guía estándar (2 piezas por juego), 1 mango, 1 juego de piezas para tornillo central

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LTAW100 de la serie Prensa de doble abrazadera de aluminio Loctite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico