(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa para Taladro Chica.

Prensa para Taladro Chica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Todas las superficies, con la excepción de la cara final en el lado del mango, se han terminado. (P150, P250, P350, P400) Las bases están unidas tanto al cuerpo como a la parte móvil. (Excluyendo P770) El tornillo Acme se usa para el tornillo de alimentación de P350, P400, P300 y P770, lo que permite un apriete potente. El rumbo en frío se usa para las bolas de tope en ambos extremos del mango para evitar que se caigan bajo ninguna circunstancia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P150
P250
P400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Masa
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3825380.8383825471082225.5465W 3/8 16 hilos / pulgadaφ12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6238642.6626438671582937978W1/2 12 hilos / pulgadaφ19
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.5451047.7101.5104458323838481148TW16 de 8 hilos / pulgadaHexágono 22

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico