(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensa de máquina de precisión Loctite

Prensa de máquina de precisión Loctite
  • Descuento por volumen

El mecanismo de prevención de elevación suprime la elevación de piezas móviles o piezas de trabajo. Hecho de fundición dúctil para evitar flexiones y daños durante el apriete. La parte deslizante tiene una excelente resistencia al desgaste ya que se ha apagado por llama (HRC45). La precisión es más alta que la antigua clase JIS 0. Incluso si se desgasta, se puede desmontar fácilmente para corregir la precisión. La precisión paralela de la especificación paralela está dentro de 0.01.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LT100M
LT125M
LT150M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K L M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31933716114610157858913354127.51514
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3563871871781266497102156591401516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42546323021015173111117192801731819

Cargando…

  1. 1

Información básica

Accesorio 1 juego de bloques guía estándar (2 piezas por juego), 1 mango

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico