(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Barra de guía de tornillo de acción de palanca única.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UTS125-5
Ancho de la boca(mm) | 131 | Profundidad de la boca(mm) | 45 | Apertura máxima(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de apriete(kN) | 3.5 | Masa(kg) | 14 | A(mm) | 370 |
B(mm) | 131 | C(mm) | 13 | D(mm) | 95 |
E(mm) | 24 | F(mm) | 434.5 - 569.5 | G(mm) | 161 |
H(mm) | 103 | I(mm) | 89 | J(mm) | 135 |
K(mm) | 47 | L(mm) | 20 | M(mm) | 16 |
N(mm) | 36 | O(mm) | 41.5 | P(mm) | 41.5 |
Q(mm) | 66 | R(mm) | 85 | S(mm) | 22 |
T(mm) | 17 | U(mm) | 19 | V(mm) | 332 |
W(mm) | 16 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UTS125-5 de la serie Uni Lever Action Vise.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente