(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-34/S-134

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-34/S-134

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas con las herramientas necesarias para el uso escolar.
[Caracteristicas]
· Con caja de herramientas.
· Conjunto de herramientas estándar (tamaño pequeño).
[Aplicaciones]
· Ideal para la práctica escolar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-34
S-134
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Tipo de caja de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Establecer contenido
(Puntos)
Color de la caja Masa
(g)
Corresponde a V Modelo aplicable Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conjunto de herramientas-Tipo de cremallera260×35×14510Negro1000100 V compatible-Entrada: 100 V AC Tiene todas las herramientas necesarias para la capacitación escolar. Caja de almacenamiento: S-134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caja de herramientasPortaherramientas, bolsa-260×5 ×145--310-S-34-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cuero de vinilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico