(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-22/S-122

Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-22/S-122
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adopta una caja moldeada hueca que se adapta bien.
· S-122: Caja de herramientas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-22

 
Número de Parte
S-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 330×68×240
Establecer contenido(Puntos) 20 Color de la caja Otro Masa(g) 2000
Material Polietileno Corresponde a V 100 V compatible Explicación suplementaria Entrada: 100 V AC. Estuche profesional que tiene un excelente almacenamiento, y puede ver de un vistazo si falta algo. Caja de almacenamiento: S-122

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-22 de la serie Juego de herramientas manuales / Caja de herramientas S-22/S-122.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico