(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas manuales S-75-230

Juego de herramientas manuales S-75-230

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Juego de herramientas de tipo de caja de conexión estándar (especificación de 230 V)
[Caracteristicas]
· Con caja de herramientas y portaherramientas.
· Tipo de calentador instantáneo, se puede usar de inmediato, con una tapa, se puede almacenar de inmediato, ajustado con soldador de calentador instantáneo H-600-230.
· Incluye soporte de hierro H-11 que evita fugas de agua.
· Dimensiones externas: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Peso: 5,7 kg.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-75-230

 
Número de Parte
S-75-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de maletero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 445×115×320
Establecer contenido(Puntos) 72 Color de la caja Negro Masa(g) 5800
Material ABS Corresponde a V Compatible con 230 V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-75-230 de la serie Juego de herramientas manuales S-75-230.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico