(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de pieza de trabajo para tornillo de máquina de 5 ejes

Tope de pieza de trabajo para tornillo de máquina de 5 ejes
  • Descuento por volumen

Tope de pieza para tornillo de banco de 5 ejes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-100WST

 
Número de Parte
LT5AU-100WST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 80 B(mm) 25 C(mm) 12
D(mm) 50 E(mm) 25 F(mm) 17
G(mm) 13 H(mm) 50 I(mm) 8.5
J(mm) 50 Masa(kg) 0.4 Vise compatible LT5AU - todos los modelos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT5AU-100WST de la serie Tope de pieza de trabajo para tornillo de máquina de 5 ejes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico