(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe 138

Adaptador de enchufe 138
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación manual.
[Caracteristicas]
· Conecta firmemente tomas y manijas de diferentes ángulos de inserción.
· Para operación manual.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

138

 
Número de Parte
138
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19.0 cóncavo x 12.7 convexo
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 46
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 33

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 138 de la serie Adaptador de enchufe 138.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico