(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe de impacto NA64

Adaptador de enchufe de impacto NA64
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Cóncavo 19.0 mm x Convexo 12.7 mm.
· Llave de impacto y accesorios para herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NA64

 
Número de Parte
NA64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Longitud total (talla L)(mm) 48 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 38

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA64 de la serie Adaptador de enchufe de impacto NA64.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico