(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa XY K-50

Mesa XY K-50
  • Descuento por volumen

Mesa XY óptima para taladrar con precisión placas de circuitos, etc.
[Caracteristicas]
· Combinarlo con una taladradora de escritorio lo hace óptimo para la perforación de orificios de precisión de placas de circuitos, etc.
· Se adopta una pequeña mesa para uso en escritorio.
· La trabajabilidad se mejora aún más combinándola con una mini prensa (K-24) (con abrazadera, para K-21).
[Solicitud]
· También corresponde a la perforación de igual paso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-50

 
Número de Parte
K-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) Dimensiones de la mesa: 210X70 Accesorio Abrazadera Peso(g) 800
Características Mesa XY con alimentación disponible en incrementos de 0,05 mm. Accesorio K-24 (mini tornillo de banco) disponible. Modelo aplicable Para K-21 Dimensiones de diapositiva Delantero y trasero cada 23 mm, izquierdo y derecho cada 66 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-50 de la serie Mesa XY K-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico