(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack central

Jack central
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El centrado y el soporte para piezas de trabajo con escala se pueden hacer rápidamente.
· El tipo CJU tiene una bola plana en la punta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJS-16
CJS-20
CJU-16
CJU-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Material K
(mm)
Masa
(kg)
Tratamiento térmico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7863161056324024-Unidad principal: FC250, tornillo: S45C, contratuerca: S45CM16×2.00.55Tornillo: templado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8267181275364530-Unidad principal: FC250, tornillo: S45C, contratuerca: S45CM20×2.50.85Tornillo: templado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.767.720.7105632402410.5Unidad principal: FC250, tornillo: SCM435, contratuerca: S45C, bola plana: SUJM16×2.00.57Tornillo: refinado térmico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

907526127536453010.5Unidad principal: FC250, tornillo: SCM435, contratuerca: S45C, bola plana: SUJM20×2.50.88Tornillo: refinado térmico

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 37 Tratamiento de superficies Cuerpo principal: chapa de acero acabado horneado, tornillo: chapado, tuerca: chapado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico