(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo Q de abrazadera de inyección (Números de pieza)

Modelo Q de abrazadera de inyección
  • Descuento por volumen

Las bases del molde se pueden sujetar muy rápido. La abrazadera y el bloque de pasos están conectados para que no se pierdan. La ranura de abrazadera abierta permite una fácil inserción y extracción lateral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ICQ16

 
Número de Parte
ICQ16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1004715817152025451720253035M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 10 J(mm) 5 Accesorio Lavadora x 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ICQ16 de la serie Modelo Q de abrazadera de inyección.

Products like this...

Número de Parte
ICQ12
ICQ20
ICQ24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

803715813122025351320253035M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150602082119.54045582140455055M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20075301225254045602540455055M24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico