(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador 50SQ Crinkey

Cortador 50SQ Crinkey
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para taladrar agujeros en chapas de acero y acero inoxidable con espesores de hasta 35 mm / 50 mm.
· Forma de cuchilla especial desarrollada de forma única.
· 35SQ: Capaz de mecanizar chapas de acero de hasta 35 mm de espesor y agujeros de hasta 35 mm de diámetro.
· 50SQ: Capaz de mecanizar chapas de acero de hasta 50 mm de espesor y agujeros de hasta 65 mm de diámetro.
· Utiliza un sistema de pasador central.
· El posicionamiento es fácil y el núcleo se expulsa automáticamente una vez que se completa el punzonado.
· Efectivo en una amplia gama de campos, incluidos puentes, construcción, fabricación de latas, construcción naval y plantas.
· Usando un vástago dedicado, puede usarse con máquinas de perforación magnética, máquinas de perforación verticales, máquinas de perforación radial, tornos y fresadoras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CRSQ400

Número de Parte
CRSQ400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

diámetro de la cuchilla(mm) 40 Longitud de la hoja(mm) 60 Espesor de la hoja(mm) 3.9
Numero de flautas(Hojas) 8 Pin central CRS8050 diámetro del vástago(mm) 19.05
Vástago aplicable CRSMT2S/CRSMT3S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CRSQ400 de la serie Cortador 50SQ Crinkey.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico