(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Forma espiral que es la primera que se produce en Japón.
· Velocidad de perforación 2 veces mayor, vida útil 3 veces mayor. (* Cantidad: 1 pieza)
· La forma espiral, que es la primera que se produce en Japón, se corta bien.
· Lista de dimensiones.
· La velocidad de corte es al menos dos veces más rápida que el producto convencional.
· Placa de hierro de 1,6 mm: 14 segundos reducido a 4 segundos, acero inoxidable de 1 mm: 10 segundos reducido a 5 segundos (tipo 422, a 1.300 min-1).
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TKS412EG |
TKS422EG |
TKS430G |
TKS521EG |
TKS638G |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente