(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo hexagonal largo (tipo de resistencia extra) 3KH-L

Zócalo hexagonal largo (tipo de resistencia extra) 3KH-L
  • Descuento por volumen

Llave de tubo ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hexagonal y los tornillos de fijación de tubo hexagonal.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· Se da cuenta de un alto par y tenacidad (resistencia a la tracción que no se rompe fácilmente con los impactos) que no se pueden obtener con productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3KH-04L
3KH-05L
3KH-06L
3KH-08L
3KH-10L
3KH-12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

417671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819-67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019-65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222-65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 100
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico