(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalos (12 puntos) 6D

Zócalos (12 puntos) 6D
  • Descuento por volumen

Zócalo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 19 mm.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
· Un enchufe de tipo estándar para llaves de vaso.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje de maquinaria industrial de gran tamaño y mantenimiento de automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6D-17
6D-18
6D-19
6D-21
6D-22
6D-23
6D-24
6D-25
6D-26
6D-27
6D-28
6D-29
6D-30
6D-31
6D-32
6D-33
6D-34
6D-35
6D-36
6D-37
6D-38
6D-40
6D-41
6D-42
6D-46
6D-50
6D-54
6D-55
6D-58
6D-60
6D-63
6D-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

175026341314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

185027341315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

195028341416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

215030341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

225232341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235233341620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

245234.0341720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

255337351922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

265337351922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275338361922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

285640372122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

295640372122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305642392125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

315643402125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325644402125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

335846.0402125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

345847.0402325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355848402325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365850402430
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

375951432530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386052.5432530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

406354.5442735
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

416355.5442735
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

426357442735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466562.0453035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

507067.5483238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

547674503441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

557876.0503541
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588080523641
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

608180523641
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6383855245.5-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

658387.05245-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico