(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave de tubo equipada para usar con el mango de trinquete 572, que se usa como mango de trinquete.
[Caracteristicas]
· Se usa para el mango del mango de trinquete 572 y el mango para el mango deslizante de tipo T 416.
· Sujételo con el mango deslizante T 416 para usarlo como mango deslizante en forma de T.
[Aplicaciones]
· Para montaje y mantenimiento de grandes máquinas y mantenimiento de grandes automóviles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
110
Artículo único / conjunto | Artículo único Otros | Utilizar | Para trabajo manual | Longitud total (talla L)(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de mango ° | Barra transversal | Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)(mm) | 12 | Masa(g) | 225 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente