(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV6102

Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV6102

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de dados para llave de impacto con ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· 10 enchufes, una junta y una barra de extensión se almacenan en una caja de metal.
· El zócalo de impacto con pasador / junta tórica se puede almacenar como está.
· Logra una excelente durabilidad y respeto al medio ambiente en comparación con las bandejas de resina.
· Dado que los productos individuales se fijan en una posición determinada, es fácil de organizar y se garantiza un almacenamiento estable, sin ruidos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV6102

 
Número de Parte
NV6102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para impacto / juntas de impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 35 / 36 / 41 / 46 / 50 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV6102 de la serie Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV6102.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico