(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión de impacto NE40

Barra de extensión de impacto NE40
  • Descuento por volumen

Barra para extender el alcance de los casquillos de impacto.
[Caracteristicas]
· Conecte entre la llave y el zócalo para usar en trabajos en lugares profundos y estrechos.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE40-075
NE40-100
NE40-125
NE40-150
NE40-200
NE40-250
NE40-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico