(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Vaso hexagonal de acero inoxidable S3H

Vaso hexagonal de acero inoxidable S3H
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal de acero inoxidable con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm.
· Esta herramienta de acero inoxidable adopta acero inoxidable endurecido por precipitación que enfatiza la resistencia y es resistente al óxido, y tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y propiedades higiénicas.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S3H-03
S3H-04
S3H-05
S3H-06
S3H-08
S3H-2.5
S3H-10
S3H-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

344175.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

447176
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

550177.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

652199.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8561911.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.540173.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10591913.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12612115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico