(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

barra extensible de acero inoxidable SEX30-075

barra extensible de acero inoxidable SEX30-075
  • Descuento por volumen

Barra de extensión con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm. Longitud total: 75 mm.
· Esta herramienta de acero inoxidable adopta acero inoxidable endurecido por precipitación que enfatiza la resistencia y es resistente al óxido, y tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y propiedades higiénicas.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEX30-075

 
Número de Parte
SEX30-075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Longitud total (talla L)(mm) 75 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEX30-075 de la serie barra extensible de acero inoxidable SEX30-075.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico