(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo Torx (tipo a prueba de manipulaciones) 3TX-TH

Zócalo Torx (tipo a prueba de manipulaciones) 3TX-TH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo para apretar / aflojar tornillos Torx tipo T (a prueba de manipulaciones).
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm.
· Para operación manual.
· Tipo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3TX-T09H
3TX-T10H
3TX-T15H
3TX-T20H
3TX-T25H
3TX-T27H
3TX-T30H
3TX-T40H
3TX-T45H
3TX-T50H
3TX-T55H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud del eje (medida A)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T8/T9/T1055281720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T8/T9/T1055281725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T15/T20/T2555281725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T15/T20/T2555281730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T15/T20/T2555281740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T27/T30/T4055281740
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T4067381960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T27/T30/T4067381960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T5567381960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T5567381970
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T45/T50/T5567322280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ")

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico