(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troquel transparente para pulido general【10 piezas por paquete】

Troquel transparente para pulido general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 13,600
· Cantidad por paquete (Piezas): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STD-100-15-SA40
STD-100-15-SA60
STD-100-15-SA80
STD-100-15-SZ40
STD-100-15-SZ60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Código de producto

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

40A2517120001

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

60A2517120002

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80A2517120003

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

40Z2517120021

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Z2517120022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13,600 Cantidad por paquete(Piezas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico