(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sierra circular de escritorio K-210 / Pieza de repuesto (cortador de disco)

Sierra circular de escritorio K-210 / Pieza de repuesto (cortador de disco)
  • Descuento por volumen

El cuerpo de plástico es liviano con 5.8 kg. Máquina de corte que se puede usar fácilmente en cualquier lugar en interiores, independientemente de la ubicación de instalación.
[Caracteristicas]
· El número de rotaciones se puede ajustar de forma continua entre 3.500 y 6.000 rpm.
· Se puede seleccionar según el material de la pieza y el tipo de trabajo.
· El ángulo de la cuchilla se puede ajustar hasta 45 °.
[Solicitud]
· Capaz de "corte angular" que coincida con esquinas en carpintería, etc.
· La altura de la cuchilla también se puede ajustar entre 0 y 26 mm, lo que permite su uso para placas delgadas.
· Puede cortar hierro, aluminio, latón, plástico, madera, fibra de vidrio, placa de circuito electrónico, etc., utilizando la hoja de sierra dedicada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-210
K-210-2
K-210-3
K-210-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Sierra de viruta aplicable: diámetro exterior
(mm)
Sierra de viruta aplicable: espesor de la hoja
(mm)
Voltaje
(V)
Número máximo de rotaciones sin carga
(rpm)
El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(M)
Piezas de venta Tamaño
(mm)
Tamaño de partícula
(♯)
Tipo Aplicación Numero de flautas Modelo aplicable Tiempo nominal Accesorio Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cortador pequeño--AC1003500~60002002Sierra circular de mesa (cuerpo)300(W)×170(H)×260(D)-----15 minutosCortador de disco (K-210-2), guía de ángulo, guía de línea paralela5800Los cortes oblicuos son posibles porque el ángulo de la cuchilla se puede ajustar. Ajuste del número de rotaciones sin incrementos.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Otros productos relacionados851.2----Cortador de disco (repuesto)--CarburoPapel fenol, placa de hierro (sin tratamiento térmico), placa de aluminio (aluminio puro), placa de acrílico, maderas blandas24 en formaPara K-210----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Otros productos relacionados850.8----Cortador de disco (repuesto)-150(Diamante)Papel fenol, vidrio epoxi, cerámica, placa de hierro (sin tratamiento térmico)-Para K-210----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Otros productos relacionados851.6----Cortador de disco (repuesto)--CarburoPapel fenol, placa de hierro (sin tratamiento térmico), placa de aluminio (aluminio puro), placa de acrílico, maderas blandas30 en formaPara K-210----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico