(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de banco serie 104

Tornillo de banco serie 104

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Potente tornillo de banco.
· Alta fuerza de sujeción: el procesamiento interno del cuerpo principal se realiza mediante brochado, por lo que la pérdida de carga es baja y se logra una gran fuerza de sujeción.
· Altamente duradero: las piezas resistentes de hierro fundido y dúctil son resistentes, resistentes a daños y duraderas.
· Lubricación fácil y operación suave.
· Las porciones de la mandíbula se someten a tratamiento térmico con carbón con buena durabilidad; El reemplazo es posible, lo que permite una larga vida útil de la prensa.
· Las bolas de tope tienen rumbo para que no se salgan.
· Se puede instalar una plataforma giratoria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
104-100
104-125
104-150
104-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Masa
(kg)
D
(mm)
C
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
M
(mm)
K
(mm)
F
(mm)
L G
(mm)
W
(mm)
T P
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
U Q
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
f
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
c
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001177614.617216635010018.565756260117130768319143162003421596010 ° Hilo trapezoidal ø20x4 hilos / pulgada44230297520613015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1281628222.51991834501283175907667162140829029164052704326013.57810 ° Hilo trapezoidal ø25x4 hilos / pulgada50255319022414015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1522009031.121720450715231791168170200155906729164673004628513.57810 ° Hilo trapezoidal ø25x4 hilos / pulgada502803111623915516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20624010038.82282175702063880132818024016210082371952034650300158010 ° Hilo trapezoidal ø28x4 hilos / pulgada603143813226716216

Cargando…

  1. 1

Información básica

J(mm) 15 h(mm) 15 g W1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico