(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack de ajuste de altura (con base magnética)

Jack de ajuste de altura (con base magnética)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Agujero incluido en el centro superior (ø12).
· También se puede usar el accesorio para el conector E-756.
· El rodamiento está incrustado en el componente del hilo.
· Incluye base magnética

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCM-85
HCM-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

658548.50.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8512568.51

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Resistencia de carga(kN) 30 Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico