(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo pequeño

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo pequeño
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Barra de sujeción para modelo pequeño Nut Runner.
· Con tornillos de fijación hexagonales para posicionamiento (punta de varilla).
· NRCS-03C/06C/10C: se puede usar inmediatamente después de la compra.
· NRCSS-03CS/06CS/10CS: un tipo de material que debe procesar el cliente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRCS-10C

Número de Parte
NRCS-10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 93 B(mm) 46 C(mm) 25
D(mm) 35 E(mm) 29 F(mm) 21
G(mm) 8.5 H(mm) 23 I(mm) 23
J(mm) 70 K(mm) M10 L(mm) 48.5
M(mm) 22 N(mm) M8 Masa(kg) 0.4
Material S45C Tratamiento térmico HRC26 endurecido (NRCS-06C, 10C)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCS-10C de la serie Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico