(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El control de par y la sujeción rápida se pueden realizar utilizando Nut Runner.
· Operación cuasihidráulica, no se requieren tuberías, por lo que es práctico de usar.
· Use Nut Runner para una sujeción rápida.
· La cubierta de la abrazadera gira 90 grados (se puede elegir la dirección de rotación).
· Libre de problemas como fugas de aceite, ya que no utiliza aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NRCS-03L |
NRCS-03R |
NRCS-06L |
NRCS-10L |
NRCS-10R |
Cargando…
G(mm) | 13 | Q(mm) | 15.5 | Material | A7075 |
---|---|---|---|---|---|
V(mm) | Taper 1/10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente